Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-64-3200

Détendeur BSGS TESCOM™ série 64-3200

Product Description

Le détendeur à membrane liée ultra haute pureté, à haut débit série 64-3200 présente un état de surface de 0,25 micromètre ; il est disponible avec des éléments internes en Hastelloy®. Les débits maxima atteignent 900 LS/min, avec des pressions amont de 10,3, 69,0, 103 bar et des pressions aval jusqu’à 13,8 bar. Idéal pour l’utilisation dans les systèmes de distribution de gaz de spécialité en vrac (BSGS), les points d’utilisation 1/2, les raccordements d’outils et les armoires à gaz.

Classe de pression
Pression amont maximale : 10,3, 69,0, 103 bar
Gammes de pression aval : 2,1, 4,1, 6,9, 10,3, 13,8 bar
Matériaux du corps
Acier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli
Membrane
Hastelloy®
Bague de maintien du siège
Acier inoxydable 316
Clapet
Acier inoxydable 316 ou Hastelloy®
Siège de vanne
Teflon®, Vespel®, PCTFE
Autres pièces
Acier inoxydable 316
Température de service
Siège Teflon® : -40 à 71 °C
Siège Vespel® : -40 à 177 °C
Siège PCTFE : -40 à 60 °C
Diamètre et type d’orifice
Extrémités de tubes 1, 3/8, 3/4, 1/2
1/4, 1/2, 3/4
Fixe mâle, pivot mâle (normal et haut débit), pivot femelle (normal et haut débit)
Capacité de débit
Cv = 1,2
Poids (sans manomètres)
1,6 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conçu pour les gaz de spécialité en vrac haut débit
  • Option d’éléments internes en Hastelloy® disponible
  • Conception à joint de fermeture positive, membrane liée
  • Membrane métal/métal sur joint du corps pour une intégrité élevée en cas de fuite
  • Chapeau capté

Documentation et schémas