Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-PH1800

Détendeur à un étage TESCOM™ série PH1800

Product Description

La série PH-1800 fait partie de notre gamme de produits Pharmpure. Ce détendeur à un étage haute pureté et débit élevé est un modèle compact, conforme à la norme BPE et aux exigences de l’USP de classe VI, qui convient aux applications biotechnologiques et pharmaceutiques. Ce détendeur offre des débits de gaz de 142 à 56 634 LS/min. Sa membrane Gylon® assure l’intégrité et la pureté du gaz. Idéal pour une utilisation avec la vapeur propre de désinfection et la pressurisation de l’espace libre de la cuve.

Classe de pression
Pression amont maximale : 20,7 bar
Plages de pression aval :

1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 et 20,7 bar (charge par dôme uniquement)
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L
Membrane : Gylon®
Siège, vanne : Éthylène-propylène
Joints toriques : Éthylène-propylène
Ressort de vanne : Elgiloy®
Autres pièces : acier inoxydable 316
Température de service
-28 °C à 148 °C
Diamètre et type d’orifice
3/4 Sanitaire1
1, 1-1/2 Sanitaire
3/4 Tube1
1, 1-1/2 Tube
1/4 HPIC
1 Limites du diamètre de l’orifice du détenteur à Cv = 6,5
Capacité de débit
Cv = 10,0
Type de charge
Ressort, dôme
Poids (approximatif)
15,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Cv de capacité de débit = 10,0
  • Membrane Gylon®
  • Faible flexion en charge, débit élevé
  • Cinq plages de pression aval
  • Grande précision de la régulation de pressions jusqu’à 17,2 bar
  • Tronçons de tube et raccordements sanitaires soudés disponibles
  • Matériaux souples conformes aux exigences de l’USP de classe VI
  • Modèle conforme à la norme ASME BPE 2009

Documentation et schémas