Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-SG3

Détendeur de gaz à un étage TESCOM™ SG3

Product Description

La série SG3 est un détendeur haute pureté compact, léger et à un étage conçu pour les gaz spéciaux, inflammables et industriels avec des débit de 141 à 5 600 LS/min. La membrane métallique, sensible et à longue durée de vie assure l’intégrité et la pureté du gaz. Des caractéristiques d’entrée à faible décroissance assurent une pression aval stable alors que la pression amont fluctue. Convient aux applications en laboratoire et aux points d’utilisations du gaz dans les domaines médical, pharmaceutique, alimentaire et aux autres applications de haute pureté.

Classe de pression
Pression amont maximale : 310 bar
Pression aval maximale : 103, 345, 862, 1 724 kPa/1,0, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L, laiton nickelé
Siège : PCTFE
Membrane : acier inoxydable 316 ou néoprène
Joint : Teflon® ou Buna-N
Filtre
Acier inoxydable 316 ou bronze fritté 10 microns de valeur nominale
Autres pièces
Laiton, acier inoxydable série 300
Température de service
-40 °C à 60 °C
Connexions
Entrée et sortie : NPTF 1/2
Accessoires : NPTF 1/4
Capacité de débit
Cv = 1,0
Type de charge
Ressort uniquement
Poids
2,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • La membrane en néoprène en option garantit une sensibilité exceptionnelle pour une régulation précise de la pression
  • Conception de vanne à cartouche intégrant un filtre de 10 microns pour protéger le siège du détendeur et faciliter la maintenance

Documentation et schémas