Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-VT

Vanne à 3 voies à commande pneumatique TESCOM™ VT

Product Description

La vanne à 3 voies série VT offre une longue durée de vie dans un format compact. Disponible en versions à 3 voies, fermeture 2 positions et proportionnelle à 3 voies.
La version à 3 voies, 2 positions est idéale pour une utilisation dans les applications de tests de cycle de pression des composants, de vanne de sélection à deux sources, de remplissage et de vidange (p. ex. remplissage de cartouches d’airbags, remplissage de ressorts à gaz) et d’arrêt d’urgence. Convient aux applications pneumatiques et hydrauliques.
La version proportionnelle à trois voies assure un contrôle précis de la combinaison ou de la concentration de fluides à haute pression, que ce soit dans les stations-services d’hydrogène ou dans d'autres applications industrielles de mélange ou de dilution.

Pression de service
Fermeture à 2 positions : 3 500, 6 000, 10 000 psig / 241, 414, 690 bar
Vanne proportionnelle : 15 000 psig/1 034 bar
Matériau du corps
Fermeture à 2 positions : Acier inoxydable 316 ou laiton
Vanne proportionnelle : Acier inoxydable 316L
Éléments internes métalliques
Fermeture à 2 positions : Acier inoxydable 316, acier inoxydable 17-4, laiton (corps en laiton uniquement)
Vanne proportionnelle : Acier inoxydable 316L, acier inoxydable A286
Siège
Fermeture à 2 positions : ETFE, PCTFE, PEEK, Polyimide
Vanne proportionnelle : Polyimide
Joints toriques
Fermeture à 2 positions : Nitrile, perfluoroélastomère, FKM, éthylène-propylène, uréthane
Vanne proportionnelle : Uréthane
Bagues d’appui
Fermeture à 2 positions : PTFE pour ETFE et PCTFE ; PCTFE pour sièges en PEEK et en polyimide
Vanne proportionnelle : PTFE et PCTFE
Température de service
Fermeture à 2 positions : Voir le sélecteur de numéro de référence
Vanne proportionnelle : -30 °F à +185 °F / -34°C à +85 °C
Diamètre et type d’orifice
Fermeture à 2 positions : 1/4 po et 3/8 po ; NPTF et SAE
Vanne proportionnelle : 3/8 po MP, 9/16 po MP
Capacité de débit
Cv = 0,75
Poids
2,3 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Cv de capacité de débit = 0,75
  • Corps en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • La possibilité de choisir la position du port à 360 degrés permet de configurer les appareils de manière flexible, même dans des espaces restreints.
  • Une conception de vanne équilibrée permet une durée de vie prolongée tout en réduisant l'encombrement
  • Vanne de fermeture à 3 voies, 2 positions
    * Intégrité de l'étanchéité (étanche aux bulles)
    * Électrovanne-pilote en option
  • Vanne proportionnelle à 3 voies
    * Toutes les pièces en contact avec le procédé sont compatibles avec les applications d’hydrogène
    * La télécommande peut être automatisée lorsqu'elle est utilisée avec les contrôleurs ASCO série 605 ou TESCOM ER5050.

Documentation et schémas