Vannes standard
Les vannes standard sont des composants d’ingénierie de précision conformes aux normes relatives aux vannes établies par ISO, ATEX et autres agences. Ces dispositifs sont conçus pour fonctionner au sein d’un large éventail de systèmes tout en assurant les niveaux de performance et le fonctionnement requis par des normes spécifiques. Avec Emerson, vous pouvez trouver l’îlot de distribution flexible ou la vanne autonome qui fournit un contrôle pneumatique ou électrique, le vide ou la pression avec une grande variété de fonctions et de modules.
Vannes standard