Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-P001067

Indicateurs de niveau d’eau Yarway Color­Port

Product Description

Indicateur de niveau d’eau bicolore, à hublot et lecture directe, conçu pour les chaudières basse, moyenne et haute pression

Caractéristiques

  • Une combinaison de conception et de matériaux durables pour assurer une longue durée de vie.
  • Les ensembles de hublots individuels peuvent être remplacés en quelques minutes en conservant l’indicateur de niveau en place.
  • Le chargement par ressort maintient en permanence une pression adéquate sur les verres et les joints d’étanchéité.
  • Les lectures contrastées en rouge et vert indiquent le niveau de l’eau dans les fentes de visualisation d'un illuminateur haute visibilité.
  • Choix de systèmes de visualisation directe ou à miroir.
  • Choix de modèles basse, moyenne ou haute pression pour une utilisation avec des robinets à boîte à garniture ou des robinets Welbloc L200V.
  • Verres moulés et trempés avec précision selon des spécifications rigoureuses.
  • L’ensemble verre, mica et joint d’étanchéité est positionné avec précision dans la rainure du joint du corps.
  • Le mica de haute qualité protège la surface intérieure de chaque verre de l’action érosive de la vapeur, de l’eau et des alcalis.
  • Un joint d’étanchéité en graphite souple spécialement moulé entre le mica et le corps de l’indicateur assure une étanchéité parfaite.
  • Certification de conformité à la directive sur les équipements sous pression (97/23/CE DESP) disponible.
Sizes:
½” to ¾” (15 to 19mm)
Max. Pressure:
Low pressure design: 850 psi (59 bar)
Medium pressure design: 1800 psi (124 bar)
High pressure design: 3000 psi (207 bar)
Number of Ports:
5 to 26
Visibility:
12 3/16” to 72 9/16” (310 to 1843 mm)

Documentation et schémas