Site industriel

Marshalling électronique

Simplifiez l'ingénierie et la gestion des sous-systèmes d'entrées-sorties grâce aux entrées-sorties à la demande.

Ajoutez des entrées-sorties comme bon vous semble

Dans les projets d'automatisation, le logiciel et le matériel des entrées-sorties ont toujours été étroitement liés, à tel point que la moindre modification apportée aux sous-sytèmes des entrées-sorties peut entraîner des retards majeurs.
Avec le marshalling électronique, vous pouvez ajouter des entrées-sorties partout dans l'usine, quand vous le souhaitez. Si le périmètre du projet se développe, votre équipe de conception a la liberté d'incorporer ce nouveau développement à la stratégie de contrôle sans impacter le calendrier du projet.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Ajoutez des entrées-sorties comme bon vous semble

Fonctionnement

Entrées-sorties

Avec le marshalling électronique, chaque bloc de connexion dispose d'un module de caractérisation du signal (CHARM) qui permet de recevoir tout type de signal du câblage de terrain. Les câbles de terrain sont raccordés aux blocs de connexion, sans le câblage croisé traditionnel entre le panneau de marshalling et les cartes d'entrées-sorties (E/S). Chaque canal d'E/S est automatiquement mis en correspondance avec le contrôleur concerné via le logiciel du système DeltaV.

Adaptabilité

Le marshalling électronique utilise des modules CHARM pour les terminaisons des entrées-sorties. Ils peuvent ainsi être remplacés de façon individuelle, sans que les autres canaux soient affectés. Chaque module CHARM fait office de fusible pour éviter la défaillance d'autres modules CHARM.

Flexibilité

Grâce à la flexibilité du marshalling électronique, il est plus facile de gérer les modifications apportées aux entrées-sorties (E/S). Il est inutile d'effectuer l'affectation des E/S à un stade précoce de l'installation, car elles peuvent être affectées à n'importe quel contrôleur. L'ajout d'un contrôleur ne nécessite pas un nouvel effort en termes d'ingénierie. Le système de contrôle-commande DeltaV procède à la détection et à la liaison automatique de toutes les E/S HART.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.