Surveillance de la qualité de l'air dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) dans le pétrole et gaz

Surveillance de la qualité de l'air dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) dans le pétrole et gaz

Pétrole et gaz − Systèmes de CVC

La surveillance de la qualité de l'air dans les puits de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) est cruciale, surtout dans l'industrie pétrolière et gazière où tous les procédés impliquent des matières toxiques ou combustibles. Chaque zone est en contact avec ces dangers, que ce soit dans les conduits de ventilation des quartiers d'habitation sur les plates-formes de forage offshore ou dans les puits de climatisation des raffineries. Ces gaz combustibles et toxiques, qui sont le produit ou le sous-produit de l'industrie, peuvent entraîner la perte de millions de dollars en investissements et de centaines de vies inestimables s'ils ne sont pas surveillés en permanence. La surveillance de la présence de fumée dans les conduits de CVC est une exigence courante et compliquée dans de nombreuses applications ; notre détecteur de particules dans l'air et de brouillard d'huile Millennium possède de nombreuses caractéristiques uniques qui le rendent idéal pour cette installation complexe.​​​​​​​​​​​​​​

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Pétrole et gaz − Systèmes de CVC
Chromatographie en phase gazeuse dans les usines chimiques et pétrochimiques
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.