Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-A6560

Carte processeur A6560 Prediction pour AMS 6500 Machinery Health Monitor

Product Description

Le processeur A6560R est au cœur l’AMS 6500 Machinery Health Monitor et fournit une intelligence prédictive de terrain. Une AMS 6500 est généralement utilisée, sans s’y limiter, à la surveillance de l’état mécanique des machines tournantes en analysant les signaux provenant des capteurs de vibration montés sur la machine. Le FPGA et le processeur de prédiction en temps réel de la carte effectuent une vérification continue globale de tous les canaux d’entrée et génèrent une analyse détaillée de deux canaux couplés. Le processeur A6560R transmet ses résultats au AMS Machine Manager pour une analyse plus détaillée, l’archivage et le rapport des données et peut également fournir des résultats préconfigurés via Modbus à n’importe quel contrôleur de gestion de clés ou tout autre appareil Modbus activé. Le A6560R est fourni de série avec la technologie PeakVue et Modbus est activé et entièrement aligné avec les normes RoHS et REACH.

Capacité de mémoire
32 Mo SDRAM, 32 Mo Flash
Analyse des vibrations globales
Crête à crête disponible avec option de protection contre les transitoires
Niveau global et précision c.c.
1 % sur toute la gamme des canaux d’entrée de 1 kHz
Précision de la fréquence
0,01 %, à base de cristaux liquides

Caractéristiques

  • Processeur de vibrations globales en temps réel
  • Processeur d’état des machines adaptable basé sur des événements configurables
  • Suivi des commandes
  • Voyants de vérification de l’état du système local
  • La mémoire intégrée stocke les données d’état des machines concernant la perte de réseau.
  • Le revêtement des versions A6560 et A6510 est conforme à la norme IPC-A-610E

Documentation et schémas