Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-256

Électrovannes compactes ASCO™ série 256

Product Description

Les électrovannes de la série 256 d’ASCO sont conçues pour le contrôle de la fermeture dans un large éventail d’applications des secteurs industriel et commercial. Les électrovannes possèdent plusieurs certifications pour des applications allant de brûleurs à gaz et fuels légers, lourds aux applications de restauration et d’eau potable. Leur compacité leur permet de s'intégrer aux espaces restreints. Elles peuvent se monter dans n'importe quelle position et sont disponibles dans de multiples configurations d'îlot. Ces électrovannes sont idéales pour les équipements de mise en bouteille et les cuisines et blanchisseries industrielles, ainsi que pour les équipements de chauffage.

Pilotage de vanne
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre ; fuel léger ; eau
Diamètre de raccordement
1/4" ; 1/8"
Raccordement
NPTF
Fonction
2/2 normalement fermé
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv ; de 0,1 Cv à 0,5 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu'à 10,3 bar ; du vide jusqu'à 150 PSIG ; 10,3 à 34,5 bar ; 150 à 500 PSIG
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
CSA ; IP65 ; NSF ; UL

Caractéristiques

  • Interchangeabilité des têtes magnétiques en CA et CC
  • Des versions sub-miniatures NSF 61 Annexe G et 169 avec constructions en acier inoxydable 316L sont disponibles pour les applications de restauration et d'eau potable
  • Les modèles à combustion de gaz sont disponibles pour le contrôle de brûleurs à gaz industriels et commerciaux. Les électrovannes comprennent des garnitures souples et résilientes pour une fermeture étanche
  • Les versions à combustion de fuels légers, lourds sont disponibles pour les brûleurs industriels et commerciaux qui utilisent des fuels légers, lourds n° 2 ou n° 4
  • Reconnues par UL et certifiées par CSA pour des applications couvrant de nombreux secteurs
  • Conforme à toutes les directives de l’UE applicables
  • Satisfy all relevant EU directives

Documentation et schémas