Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-ADL

Purges série ADL Numatics™

Product Description

Les purges série ADL Nunmatics sont conçues pour éliminer l’eau libre des conduites d’air comprimé. Combinées à la filtration par coalescence, elles constituent un ensemble efficace et rentable d’élimination de l’eau et des aérosols d’eau des systèmes à air comprimé. Les purges sont recommandées pour les installations comprenant de nombreux points de raccordement d’air comprimé avant les filtres/détendeurs/lubrificateurs (FRL) au point d’utilisation. Grâce à sa chambre d’expansion surdimensionnée, la série ADL offre l’un des meilleurs rendements du marché en matière d’élimination de l’eau.

Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/2 po ; 2 po
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Les vannes à boisseau sphérique quart de tour sur les orifices d’entrée et de purge offrent une solution simple lorsque des arrêts du système sont nécessaires, quelle que soit l’application au point d’utilisation.
  • La vanne à boisseau sphérique d’entrée est une construction robuste à échappement verrouillable/déverrouillable, qui libère la pression en aval en position fermée.
  • Sa construction robuste est compatible avec la plupart des industries.
  • La chambre d’expansion fait trois fois la taille de l’orifice pour une élimination de l’eau plus efficace.

Documentation et schémas