Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-Numatics In Line Filters

Filtres en ligne Numatics™

Product Description

Les filtres en ligne jetables ASCO Numatics comprennent les filtres à profil droit en polyuréthane et les filtres à double cannelure en nylon de la série PL, ainsi que les filtres à profil droit en nylon de la série PT. Les deux séries sont proposées selon deux niveaux de qualité : « coalescent » et « matières en suspension ». Les boîtiers prolongés en polyester des séries PH et PX sont proposés selon les niveaux de qualité suivants : matières en suspension, HEPA et ULPA. La série PH propose également en option un dessiccateur en polycarbonate transparent qui utilise du gel de silice bleu. La série MF tous métaux inclut à la fois les niveaux de qualité « coalescent » et « matières en suspension ».

Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8 po ; 1/4 po
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur

Caractéristiques

  • Pression max. à 125 PSI (8,6 BAR)
  • Température max. à 125 °F (52 °C)
  • Boîtier robuste en polyuréthane avec double cannelure
  • Boîtier robuste en nylon à profil droit
  • Compatible avec de nombreux produits chimiques
  • Le matériau coalescent à rétention en profondeur prolonge la durée de vie.
  • L’indicateur d’huile devient rouge en présence d’huile.

Documentation et schémas