Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-AS2

Unités de maintenance AVENTICS™ Série AS2

Product Description

Le modèle AVENTICS série AS2 est une unité de maintenance modulaire et polyvalente pour applications universelles. Cette série offre des dimensions compactes, est hautement efficace, légère et conviviale. La série AS d’AVENTICS garantit fiabilité, sécurité et efficacité tout en offrant des efforts de montage et de maintenance réduits.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 2/2, commande électrique, Série AS2-SOV R414014103
Pièces d’unité de maintenance
Distributeur 2/2
Raccordement d'air comprimé
G 3/8
Débit (l/min)
2000 l/min
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Pièces d’unité de maintenance
Raccordement d'air comprimé
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Distributeur 2/2
G 3/8
2000 l/min
8 bar

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas