Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-RCM

Modules rotatifs compacts AVENTICS™ série RCM

Product Description

Les modules rotatifs de la série AVENTICS RCM peuvent effectuer tous les mouvements rotatifs et pivotants normalisés. Ces modules peuvent être installés directement sur des mini-chariots et sont équipés de préhenseurs mécaniques.

Caractéristiques

  • Combinaison d’un entraînement pneumatique à double piston opposé (crémaillère/pignon) et d’une bride rotative précise guidée sans jeu
  • Densité de puissance élevée grâce à un rapport optimal entre le couple et l’espace et à l’absorption de la force et du couple transversaux extérieurs sur la bride rotative
  • La conception compacte permet un couple élevé et une fonctionnalité dans un espace minimal

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas