Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-SV

Distributeurs de sécurité AVENTICS™ série SV01/03/05

Product Description

Les distributeurs doubles AVENTICS séries SV01/03/05 sont des distributeurs 3/2 et 5/2 redondants pour la surveillance externe. Ils sont conçus pour répondre aux besoins et aux exigences des applications de distributeurs 3/2 d’alimentation en air et d’échappement et de distributeurs 5/2 de rappel automatique de vérins en toute sécurité pour les machines à commande pneumatique, conformément aux exigences de la norme ISO 13849-1-2 sur les fonctions de sécurité.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Une réponse rapide pour un temps d’actionnement minimal
  • Capteurs de position pour la surveillance des défaillances des distributeurs
  • Plage de pression de 3 - 10 bar
  • Alimentation interne et externe du pilotage en standard
  • Niveau de performance Catégorie 4 « e » selon ISO 13849-1

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas