Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-SFX550

Sonificateur numérique Branson Sonifier SFX 550

Product Description

Les homogénéisateurs et désintégrateurs de cellules à ultrasons Sonifier® de Branson sont des unités de laboratoire polyvalentes convenant à une vaste gamme d'applications de traitement des liquides.

Modèle convertisseur
avec sonde de 12,70 mm (1/2 po) ou de 19 mm (3/4 po)
Puissance de sortie
550 watts
Puissance d’entrée
120 V ou 240 V
Dimensions
317 mm L x 190 mm l x 235 mm H (12,5 po L x 7,5 po l x 9,25 po H)
Poids
6,35 kg

Caractéristiques

  • Le contrôle d'énergie avancé fournit un intrant énergétique précis de manière continue ou sous forme d'impulsions.
  • Le contrôle précis de la température régule la température des échantillons dans les limites spécifiées par l'utilisateur (requiert une sonde de température distincte).
  • Surveillance du procédé. Pendant l'exploitation, la série Sonifier SFX surveille les procédés en cours d'exécution et reflète les données sur un écran numérique à défilement, en fournissant les mises à jour des variables clés, notamment le niveau de puissance, la consommation d'énergie, la température d'échantillon et la progression de l'essai.
  • Programmes de préparation d'échantillons. Pour garantir la répétabilité et la précision à plus grande échelle, la série SFX permet aux utilisateurs de créer et d'enregistrer jusqu'à 22 programmes de préparation d'échantillons.

Documentation et schémas