Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-DeltaV S-series IS Electronic Marshalling

Marshalling électronique SI DeltaV™ série S

Product Description

Le marshalling électronique du DeltaV™ série S offre un niveau de performances sans précédent pour les E/S de système de contrôle, avec une souplesse et une facilité d'utilisation jamais atteintes. Les nouveaux modules CHARM de sécurité intrinsèque (SI) permettent non seulement de réaliser des économies lors de la conception et de l'installation et de bénéficier d'une grande facilité de maintenance grâce au marshalling électronique, mais aussi de bénéficier d'une sécurité accrue pour le câblage de terrain en zones dangereuses.

Nombre de canaux E/S
96 canaux, avec configuration individuelle du type de signaux
Nombre de clients E/S
4 (contrôleurs)
Nombre de cartes E/S par contrôleur
16
Nombre de cartes E/S par système
300
Vitesses d’actualisation des E/S
50 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms
Température de service
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10,5 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 13,2 Hz ; 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Caractéristiques

  • Prend en charge les modules CHARM classiques et SI, et offre une souplesse sans précédent au niveau de la topologie E/S du système de contrôle.
  • Chaque canal E/S est associé à un module CHARM dédié qui assure la caractérisation du signal et l'isolation galvanique pour les applications SI.
  • Contribue à réduire les coûts généraux du système en supprimant le câblage croisé à l'intérieur des armoires, en limitant l'encombrement global, en simplifiant l'affectation des canaux E/S et en réduisant les tests autorisés en usine
  • L'architecture CIOC est entièrement redondante
  • Tous les composants de l'architecture CIOC sont conformes à une installation dans des zones dangereuses de Classe 1/Division 2 ou en Zone 2.
  • Conçue pour être simple à utiliser, à la fois au niveau de l'installation physique et des outils logiciels

Documentation et schémas