Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-DeltaV S-series Traditional IO

E/S classique DeltaV™ série S

Product Description

Les interfaces E/S classiques série S améliorent l’ergonomie d'installation tout en offrant des caractéristiques éprouvées identiques à celles de la série M. Ce sous-système modulaire E/S, qui offre une souplesse d'installation, est conçu pour résister à des conditions extrêmes sur le terrain. Les interfaces E/S classiques sérieS sont dotés d’un système de fixation à enclenchement permettant d'assurer une installation rapide. Les modules E/S peuvent être installés dans l'un des 64 emplacements disponibles.

Température de service
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10,5 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 2 à 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Chaque contrôleur prend en charge huit supports E/S au maximum, qui constituent un bus passif robuste pour des modules E/S pouvant atteindre le nombre de 64.
  • Conçues pour un assemplage rapide et une maintenance sans erreur
  • Les supports E/S fournissent un bus de distribution intégré pour les interfaces E/S
  • Détecte automatiquement les nouveaux supports et interfaces et permet leur détection automatique dans la base de données de configuration
  • Tous les composants E/S classiques série S se branchent sur le support de l'interface E/S et sont ensuite détectés automatiquement par le contrôleur