Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-M-series Sequence of Events Card

Carte de séquence des événements DeltaV™ série M

Product Description

La carte de séquence des événements DeltaV™ permet d'enregistrer les événements associés à la perturbation d'un processus grâce à des horodateurs extrêmement précis afin de déterminer l'ordre exact de leur apparition. La carte de séquence d'événements capture les événements liés à la perturbation d'un processus à proximité de la source pour un enregistrement rapide, et fournit un horodatage de résolution supérieure pour un séquençage d'événements plus précis.

Nombre de canaux
16. Chaque canal peut être configuré pour un fonctionnement de type Entrée TOR ou SOE
Précision de l'horodatage
0,25 ms sur une carte ; 1 ms dans un contrôleur. Précision avec référence à l'heure de l'horloge du système après application d'un filtre anti-rebond de 4 ms
Vitesse d'analyse
0,25 ms pour les 16 canaux
Isolement
Chaque canal est isolé optiquement du système et est testé en usine sous 1 500 Vcc
Impédance d’entrée
5K ohms (environ)
Courant LocalBus (tension nominale de 12 Vcc)
50 mA type, 75 mA maximum
Alimentation du circuit d'instrument (par carte)
75 mA à 24 Vcc (+ 10 %)
Tension du circuit de champ
24 Vcc
Bloc de jonction
Bornier de raccordement à 32 vis ou à 40 broches avec masse
Température de service
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Capture des événements liés à la perturbation du processus à proximité de la source pour un enregistrement plus rapide
  • Augmentation de la résolution des horodatages pour un séquençage plus précis des événements
  • Intégration en toute simplicité des données avec les applications de bureau pour des analyses et des rapports détaillés