Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-AgileOps

DeltaV™ AgileOps

Product Description

Pour exploiter au mieux vos opérations, vous devez disposer d’un système de contrôle-commande configuré de manière optimale en fonction de l’état du procédé. Le puissant logiciel AgileOps d’Emerson surveille les performances opérationnelles, comme les systèmes d’alarmes et de sécurité, tout en fournissant un ensemble d’outils de rapports cohérents pour l’ensemble de l’entreprise.

Caractéristiques

  • Base de données DeltaV AgileOps – Base de données en ligne compatible avec ISA 18.2 et CEI 62682
  • DeltaV AgileOps Dynamics – Permet de modifier la configuration des alarmes en fonction de l’état de fonctionnement
  • DeltaV AgileOps Alarm Shelving – Suppression temporaire avancée des alarmes pour réduire le nombre d’alarmes intempestives
  • DeltaV AgileOps Performance Analytics – Surveillance des alarmes et des événements dans l’ensemble de l’unité, du site ou de l’entreprise
  • DeltaV AgileOps Safety Integrity – Surveillance des dérivations et des verrouillages pour déterminer si le système de sécurité fonctionne normalement, s’il fonctionne dans un état dégradé ou si une fonction de sécurité est activée
  • AgileOps Operational Limits – Surveillance des dérivations, des verrouillages, des enveloppes de fonctionnement et des fenêtres d’exploitation d’intégrité
  • AgileOps est conforme aux normes API RP1167, CEI 62682 et ISA 18.2 et est conçu pour vous aider à respecter ces normes lorsqu’il est associé aux services de rationalisation des alarmes d’Emerson.
  • Outre DeltaV™, AgileOps est compatible avec de nombreux systèmes de contrôle-commande, notamment Ovation™, Honeywell Experion® et TDC®, Siemens PCS7® et APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 de DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, et Yokogawa Centum VP, offrant ainsi une solution complète pour un site entier avec un ou plusieurs fabricants de systèmes de contrôle-commande. AgileOps offre également un connecteur générique pour d’autres systèmes non répertoriés.

Documentation et schémas