Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Enardo-P-IL Series

Pare-flammes en ligne à raccordement fileté Enardo™ série IL

Product Description

Les pare-flammes en ligne à raccordement fileté Enardo sont habituellement utilisés pour les applications de fin de ligne et proches de la fin de ligne lorsque la pression de service du système se rapproche des niveaux atmosphériques et lorsqu'il est peu probable que la flamme se stabilise sur un élément pare-flamme pendant une longue période. Les applications typiques sont de petits tuyaux d'apport en carburant, des lignes d'instruments et des conduits de gaz d'échappement.

Dimensions
1/2 po à 4 po
Matériaux du boîtier
Aluminium | Acier carbone
Matériaux de cellule
Aluminium | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Groupes de gaz
IIA (D)
Options
Bouchons de vidange, prises de pression de la sonde de température, raccords divers, revêtements de protection, caractéristiques spécifiques

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Débit maximum
  • Faible perte de charge
  • Nettoyage facile
  • Moins d'obstruction
  • Moins d’entretien
  • Conception à élément simple
  • Bi-directionnel
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS