Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-63EG 98HM

Soupape ou régulateur déverseur Fisher™, type 63EG-98HM

Product Description

Le type 63EG-98HM peut être utilisé pour des applications sur gaz, liquide ou vapeur. Pour les applications jusqu'à 550 °F / 288 °C, le type 63EG-98HM utilise l'éthylène-propylène (EPDM) ou l'élastomère perfluoré (FFKM) haute température pour une étanchéité de classe VI. S'ils sont utilisés en service corrosif, nous recommandons des élastomères perfluorés (FFKM) et d'autres élastomères qui offrent une résistance supérieure à la chaleur et à la plupart des produits chimiques corrosifs.

Caractéristiques

  • Variété de matériaux de construction
  • Élastomères chimiquement compatibles
  • Temps de réponse rapide
  • Disponibilité NACE
  • Conversion facile en contrôle différentiel
  • Polyvalence en services liquide et gaz
Prise d'impulsion
Externe
Limites de température
Valeur Spéc 2 générique
Diamètres du corps
NPS 2 / 3 / 4 / 6 / 8x6 | DN 50 / 80 / 100 / 150 / 200 x 150
Extrémités de raccordement
CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Pression amont maximale
450 PSIG / 31 bar | ou limite nominale du corps, selon la valeur la plus basse
Pression aval maximale
450 PSIG / 31 bar | ou limite nominale du corps, selon la valeur la plus basse
Plages du ressort
15 à 375 PSIG / 1 à 25,9 bar
Données techniques supplémentaires
Pour toute information technique complémentaire, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas