Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-DLC3020f

Contrôleur de niveau numérique Fisher™ FIELDVUE™ DLC3020f

Product Description

Le contrôleur de niveau numérique FIELDVUE DLC3020f est un instrument de communication intégrant un bus de terrain FOUNDATION™, qui permet de mesurer le niveau de liquide ou le niveau d'interface entre deux liquides grâce à une technologie de capteur de déplacement. Au-delà de sa fonction classique d'indication des variables de procédé, le DLC3020f utilise le protocole de bus de terrain FOUNDATION pour fournir un accès aux informations essentielles pour le fonctionnement du procédé et s'intègre en toute simplicité dans n'importe quel système de commande nouveau ou existant.

Classification des zones
À sécurité intrinsèque, antidéflagrant, protection contre les coups de poussière, résistant à la flamme, non incendiaire, type N
Certifications
CSA, FM, ATEX, IECEx, INMETRO, CUTR, NEPSI, DESP
Protocole de communication
Bus de terrain FOUNDATION
Interface de données
Filaire
Diagnostics
Oui
Type de montage
Montage sur axe du tube de torsion pour la série 249
Température de service
Température normale
Contrôle de position
Surveillance
Source d'alimentation
Alimentation par la boucle (2 fils)
Contrôle du procédé
Niveau
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Intègre la dernière technologie d'interface utilisateur. Au-delà de l'indication des variables de procédé, le DLC3020f peut être utilisé comme un contrôleur PID ou comme un détecteur de niveau.
  • Grâce à des instructions de configuration et d'étalonnage présentées dans un format convivial, vous pouvez facilement configurer l'instrument, sélectionner le fluide procédé et effectuer l'étalonnage.
  • L'intégration dynamique d'une compensation de la température du fluide procédé permet, lorsque cela est nécessaire, de compenser la densité pour préserver la précision des variables de procédé.
  • Vous pouvez facilement sélectionner/définir des fluides de procédé de manière à changer de fluide sans avoir à effectuer un nouvel étalonnage.
  • Vous pouvez enregistrer les journaux (notamment sur l'étalonnage, la configuration de l'instrument et les données relatives au fluide procédé) pour vous y référer ultérieurement, ou encore les réutiliser dans des applications par lot ou en continu.
  • Les composants électroniques haut de gamme d'Emerson garantissent des performances et une fiabilité optimales.