Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F401 Heavy Duty Portable Ultrasonic Flow Meter

Débitmètre d’eau à ultrasons portable haute résistance Flexim FLUXUS F401

Product Description

Le Flexim FLUXUS F401 est le débitmètre idéal pour les campagnes de mesure à long terme sur le terrain. Ces débitmètres à haute résistance peuvent être installés sans interruption du procédé. L'installation peut être effectuée en quelques minutes. Par la suite, il fournit des mesures précises et hautement répétables qui ne sont pas affectées par la dérive. En raison de sa remarquable capacité de mesure de débits faibles (jusqu'à 0,03 pi/s ou 0,009 m/s), le FLUXUS F401 est idéalement conçu pour être utilisé comme débitmètre d'eau potable, où les faibles vitesses d'écoulement sont fréquentes. Grâce à sa sortie de signal puissante et à sa technologie de suppression du bruit, il peut être utilisé avec succès sur des conduites de grande taille et des matériaux difficiles tels que de vieux tuyaux en acier rouillés, des composites en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) mal fabriqués, voire même des conduites en béton armé.

Température de service
Transmetteur : 14 °F ... 120 °F
Plage de température
Paroi de tuyauterie : -40 °F ... 210 °F
Certifications/Homologations
Certifications/certifications : NEMA 6/IP67 (transmetteur)
NEMA 6P/IP68 (transducteurs)
Sortie
1 x courant, 1 x binaire
Protocole de communication
RS232/USB (avec adaptateur)
Diamètre de raccordement
1.6 ... 120 pouces
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 ... 82 pi/s
Précision
±2,0 % de la lecture ±0,03 pi/s
Répétabilité
0,25 % de la lecture ±0,03 pi/s
Type de fluide
eau dont la teneur en gaz ou en solides est <6 % par volume

Caractéristiques

  • Conception extrêmement robuste
  • Idéal pour les longues campagnes sur le terrain
  • Gaine de câble métallique
  • Coussinets de couplage permanents
  • Transducteurs IP68

Documentation et schémas