Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-3154K Pressure Transmitter

Transmetteurs de pression Rosemount™ 3154K pour le nucléaire

Product Description

Le transmetteur de pression Rosemount 3154K est un transmetteur analogique conçu pour répondre aux exigences liées aux environnements d'accidents graves au sein d'une centrale nucléaire. En plus de mesures de pression précises, ce transmetteur assure des performances fiables et une longue durée de vie utile. Conforme à la norme KTA 3505, ce transmetteur est capable de résister à un rayonnement gamma TID pouvant aller jusqu'à 350 kGy (35 Mrad) et à des niveaux de vibrations jusqu'à 5 g (sismique) et 7 g (APC).

Signal de sortie
4-20 mA
Rangeabilité
Jusqu'à 1/10 (1/5 pour la plage 1)
Plage de mesure
Jusqu'à 13,79 MPa pour la pression différentielle ; jusqu'à 27,58 MPa pour la pression relative ; jusqu'à 27,58 MPa pour la pression absolue
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316
Classification sismique
Vibration jusqu'à 5 g (sismique) et 7 g (APC)
Classification du rayonnement
Rayonnement gamma TID 350 kGy (35 Mrad)
Température de pression/vapeur
160 °C pendant 1 heure
Norme de qualification
KTA 3505
Documentation du produit
Les manuels et les fiches de spécifications publiés sur ce site Web sont destinés à fournir des informations générales sur le produit uniquement et peuvent contenir des erreurs. Ces documents peuvent ne pas refléter la version la plus récente ou ne pas contenir les informations en lien avec les notifications récentes du produit, le cas échéant.
Coordonnées
Pour obtenir les données les plus récentes, contactez Rosemount Nuclear Instruments, Inc. en composant le 1-952-949-5207 ou par courriel à l'adresse [email protected]

Caractéristiques

  • L'appareil est conforme aux exigences de la norme KTA 3505 concernant la résistance aux rayonnements, à la vibration et à la pression/température de la vapeur pour répondre aux demandes de mesurage
  • Sa conception robuste résiste aux environnements hostiles d'accidents et aux conditions difficiles
  • Caractéristiques métrologiques en pression/température de vapeur de 160 °C pendant une heure.
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Le contrôle de la qualité inclut la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques

Documentation et schémas