Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-140 Retractable Conductivity Sensor

Sonde de conductivité rétractable Rosemount™ 140

Product Description

La conception rétractable de la sonde de conductivité à contact Rosemount 140 permet de retirer la sonde d’une conduite ou d’une cuve sans avoir à arrêter le procédé. De conception robuste, la sonde de conductivité peut résister à des conditions de température et de pression élevées, jusqu’à 200 °C et 100 psig.

Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé :
Électrodes et corps : acier inoxydable 316
Isolant : PEEK
Joints toriques : Viton®.
Conception
Constantes de cellule : 0,2 et 1,0/cm (nominal, à ±5 %)
Vide : à 5,2 kPa, fuite d’air inférieure à 0,00014 m³/min
Pression maximale
100 psig (791 kPa [abs])
Plage de température
Standard : 0 °C à 150 °C maximum
Haute température : 0 °C à 200 °C maximum

Caractéristiques

  • La conception rétractable permet à la sonde de conductivité d’être retirée d’une conduite ou d’une cuve sans avoir à arrêter le procédé.
  • Tout le matériel d’installation est fourni.
  • La sonde est disponible avec des constantes de cellule de 0,2 et 1,0/cm.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-1 of 1 results for Pièces et accessoires
: