Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-R306 In-Line Manifold

Manifold pour montage en ligne Rosemount™ R306

Product Description

Le manifold pour montage en ligne Rosemount R306 se monte directement sur les transmetteurs de pression relative ou absolue en ligne. La vanne Pressure-Lock™, qui équipe exclusivement les manifolds Rosemount R305 et R306, permet un fonctionnement simplifié, une fiabilité renforcée et une sécurité accrue pour l’opérateur. Le manifold R306 est disponible dans une configuration à 2 vannes pour l’isolement de l’instrument et des capacités de purge/décharge.

Produits

Search
1-9 résultats sur 9 pour Produits
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051G In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
Pression de service max.
689 bar
Température de service max.
399 °C
Matériaux de manifold
Acier inoxydable 316/316L
Matériaux de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordement au procédé
NPT femelle 1/2" − 14
Orientation : parallèle au transmetteur
Certifications/approbations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz sulfureux (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

  • La technologie exclusive de vanne Pressure-Lock™ équipée d'une tige à deux pièces permet un fonctionnement simplifié tout en renforçant la fiabilité et la sécurité de l'opérateur.
  • Le manifold se monte directement sur les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
  • La configuration à deux vannes facilite l’isolement du procédé et la purge/décharge.
  • L'alésage interne large permet d'éviter l'obturation.
  • Le raccordement au procédé est de type NPT femelle.
  • Le manifold fournit une solution à point unique dont l’étanchéité est contrôlée et testée en pression lors du montage en usine sur les transmetteurs de pression Rosemount.

Documentation et schémas