Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-15 Electropolish

Détendeur de pression à polissage électrolytique TESCOM™ série 15

Product Description

La série 15 est conçue pour les applications à très haut débit, jusqu’à 28 300 LS/min. La série 15 comprend des régulateurs de détente pour gaz en vrac haute pureté 10 Ra. Entrée à 20,7 bar, sortie jusqu’à 10,3 bar. Une option à commande électropneumatique est disponible. Idéal pour une utilisation dans des installations d’acheminement de gaz en vrac.

Classe de pression
Pression amont maximale : 20,7 bar
Gammes de pression aval : 9 et 10,3 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L
Membrane ou soufflet : acier inoxydable 316L
Siège : PCTFE ou Teflon®
Joint : Viton®
Autres pièce : acier inoxydable 316L
Température de service
-29 °C à 65 °C
Diamètre et type d’orifice
Tubes 3/4"
Tubes 1"
Tubes 1 1/2"
Tubes 2"
Capacité de débit
Membrane : Cv = 8,0
Soufflet : Cv = 14,0
Type de charge
Ressort, activé par air
Poids
24,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • L’élément sensible de la membrane maintient une pression en aval très précise
  • Finitions de surface internes 10 Ra micropouces avec électropolissage interne complet
  • Construction des barres pleines en acier inoxydable 316L
  • Deux options de chargement disponibles : ajustement par ressort/clé et actionnement par air
  • Deux options de capteurs disponibles : membrane et soufflets (l’élément capteur des soufflets augmente la capacité de débit au-delà de 33 960 LS/min)
  • Compatible avec le contrôleur électronique ER5000

Documentation et schémas