Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-44-1100

Détendeur haute pression TESCOM™ 44-1100

Product Description

Le détendeur série 44-1100 est à évent, haute pression, à faible débit et présente une conception à piston, des pressions de commande de 414 à 690 bar / 6 000 à 10 000 psig, un réglage à faible couple et une grande poignée. Plusieurs kits de gamme de pression sont disponibles. Idéal pour les équipements de soutien au sol (GSE), les panneaux de pression de soutien, les chariots de chargement d’avions, les laboratoires de recherche et développement et les équipements d’étalonnage.

Pression amont maximale
Acier inoxydable : 690 bar / 10 000 psig
Laiton : 414 bar / 6 000 psig
Plages de pression aval

0 à 34,5, 0 à 55,2, 0,69 à 103, 1,0 à 172, 1,7 à 276, 3,4 à 414 bar / 0 à 500, 0 à 800, 10 à 1 500, 15 à 2 500, 25 à 4 000, 50 à 6000 psig
Matériau
Corps : Laiton, acier inoxydable 303 ou 316
Siège de vanne principale : Vespel®
Siège de l’évent : CTFE
Joints toriques : Buna-N
Bagues d’appui : Teflon®
Autres pièces
Acier inoxydable série 300
Matériau du filtre
  Corps en laiton : 40 microns (nominal) - Bronze
  Corps en acier inoxydable : 15 microns (nominal) - Acier inoxydable 316
Température de service
-40 °C à 75 °C / -40 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,06
Type de charge
Ressort
Poids
2,2 kg / 4,8 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Le module d’assemblage de vanne amovible permet une réparation facile
  • Excellente sensibilité sur une large plage de réglage de pression
  • Le capteur à piston apporte une sécurité et une fiabilité accrues
  • La tige non équilibrée facilite la fermeture positive
  • Les prises de manomètres en entrée et en sortie sont standard
  • L’évent est standard ; le détendeur s’évente à zéro bar / psig dans toutes les plages de pression
  • Disponible en laiton ou acier inoxydable
  • De nombreuses modifications sont disponibles

Documentation et schémas