Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-AGI H2 Valve Series

Vannes Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ série H2

Product Description

Ces vannes nécessitant très peu de maintenance présentent un double isolement qui protège le personnel après avoir isolé les pressions du procédé, tandis que leur conception modulaire réduit le nombre de points de fuite possibles. En outre, les vannes DBB manuelles et sans entretien comprennent un joint non réglable qui évite le rejet de liquides ou de gaz à haute pression dans l’environnement et ne nécessite aucun réglage de la garniture sur toute la durée de vie de la vanne.

Matériaux
Acier inoxydable 316
Siège
Métal sur métal intégré
Dimensions de raccordement
1/4" et 3/8"
Diamètre de passage
6,0 mm
Classe de pression (mcwp)
103,4 MPa
Plage de température (min/max de conception)
-57 °C à 204 °C

Caractéristiques

  • Facilité d’installation et d’utilisation grâce à une conception plus légère et compacte et une ergonomie à double isolement et chapeau de purge
  • Performance de fermeture positive, embout de tige non rotatif
  • Agencement des joints de tige à faibles émissions fugitives
  • Aucun réglage de la garniture de tige en service opérationnel
  • La configuration à double isolement et purge permet un véritable isolement du procédé au point d’arrêt de la fermeture (voie du procédé)
  • Disponibles en plusieurs configurations pour une adaptation aux applications de vannes d’instrumentation dans toute la gamme de conceptions de systèmes
  • Identification visuelle de la fonction du chapeau de la vanne grâce à des repères de couleur
  • Trous d’évacuation de sécurité pour l’intégrité de la garniture et des raccordements au procédé
  • Testé pour sa conformité à la norme ISO 19880.3 Vannes : Stations-service d’hydrogène gazeux
  • Code QR pour un accès rapide à la documentation en ligne sur les produits, à l’assistance locale et à la distribution

Documentation et schémas