Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-CC Valve Shutoff Control

Commande d’arrêt des vannes TESCOM™ série CC

Product Description

La vanne de mesure CC a une pression nominale de 690 bar et contient une tige non rotative pour réduire l’usure du siège et de la tige. La vanne comporte plus de 20 tours, de l’arrêt à l’ouverture totale, ce qui assure un excellent contrôle du débit. Idéal pour une utilisation dans les systèmes d’injection, d’étalonnage et d’échantillonnage. Convient pour l’extraction de gaz porteur de chromatographie gazeuse et de fluides super critiques.

Pression maximale
50 mm Hg-690 bar
Matériau
Corps : Acier inoxydable 316
Siège : Peek, Vespel®
Joint toriques : Éthylène-propylène, Viton®, 90
Duromètre Buna, Kalrez®
Bague d'appui : Teflon®
Autres pièces
Acier inoxydable série 300
Température de service
-34 °C à 149 °C
Raccordements
NPTF, SAE (1/8" uniquement), raccordements internes haute pureté (HPIC)
(241 bar maximum)
Capacité de débit
Cv = 0,00125 maximum
Cv = 0,00005 maximum
Cv = 0,01 maximum
Poids
0,4 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial le plus proche.

Caractéristiques

  • Conception compacte
  • Utilisable à haute et basse pression
  • Régule le débit de gaz avec une précision extrême
  • Régulation précise du débit dans les applications sous vide ou à pression positive
  • Tige non rotative pour aider à réduire l’usure du siège

Documentation et schémas