Installations industrielles

DeltaV SIS – Sécurité et réseaux

Instaurez une défense en profondeur grâce aux couches réseau indépendantes.

Évitez tout accès non autorisé aux solveurs logiques

Les communications entre solveurs logiques se déroulent sur les réseaux de sécurité dédiés sans connexion directe depuis l'extérieur. Toute communication se déroule à travers un nœud isolé qui permet au système de contrôle-commande et au système instrumenté de sécurité DeltaV d'échanger des données en toute sécurité. 

Les outils d'ingénierie offrent un contrôle d'accès configurable, où les administrateurs peuvent contrôler les privilèges des utilisateurs. Les éléments sont modifiés uniquement par des utilisateurs approuvés. Le verrouillage des solveurs logiques empêche tout accès non autorisé. Un commutateur à clé sur le solveur CSLS peut contraindre l'utilisateur à effectuer une action physique avant de mettre en œuvre tout changement, ce qui signifie que les solveurs logiques sont protégés même si les informations de connexion des utilisateurs ont été compromises.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Évitez tout accès non autorisé aux solveurs logiques
Sécurité

Fonctionnement

Améliorer la sécurité

Comme les réseaux de sécurité sont à la fois physiquement et logiquement isolés de tout réseau extérieur, les réseaux de sécurité sont totalement indépendants, d'où un niveau de sécurité plus élevé. Toute communication à destination des solveurs logiques doit passer par un contrôleur DeltaV : aucun accès direct aux solveurs logiques n'est possible. Toutes les communications externes qui ne sont pas sécurisées doivent passer par des fonctions de filtrage et de vérification du système DeltaV SIS.

Bloquer tout accès non autorisé

Le recours à la fonctionnalité de verrouillage assure la première couche de protection contre les accès non autorisés. Pour plus de sécurité, DeltaV SIS permet de garantir une présence physique pour pouvoir procéder à la mise en application d'une modification. Même si les mots de passe des logiciels sont compromis, la couche physique permettra d’empêcher les modifications non autorisées.

Le solveur logique intelligent et ses modules CHARM comporte un sélecteur à clé permettant de garantir une présence physique pour toute mise en application de modifications. Le solveur logique intelligent peut faire appel à un appareil externe de protection contre les intrusions dans ce même objectif de garantir une présence physique.

Gagner en rapidité lors des déploiements et des remplacements

Des composants réseau dédiés et prêts à l'emploi permettent de supprimer les tâches de configuration, d'accélérer les déploiements et de simplifier les remplacements.

Simplifier la mise en conformité avec la norme CEI 61511

Conformément aux normes, toute intervention sur le système (téléchargement, dérivation ou annulation prioritaire) doit être validée par le système. Pour chaque opération effectuée sur le système DeltaV SIS, une fenêtre de confirmation permet aux utilisateurs autorisés seulement de poursuivre, que l'opération soit effectuée avec l'interface de l'opérateur ou directement dans l'outil d'ingénierie.

Produits





Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.