Détection de niveau de solides dans les trémies d’alimentation composée pour les animaux

Obtenez un contrôle fiable du remplissage et du vidage des silos d’alimentation animale.
Détection de niveau de solides dans les trémies d’alimentation composée pour les animaux

Détection précise de niveau haut et bas dans les environnements compacts et poussiéreux

Les fournisseurs d’alimentation composée doivent souvent gérer les matériaux à divers moments du processus de production. Des facteurs comme les fortes concentrations de poussières, les espaces exigus et les taux élevés de remplissage et de vidage rendent cette zone difficile à surveiller. L’installation d’instruments dans la trémie d’alimentation animale capables de résister à des températures de procédé allant jusqu’à 80 °C (176 °F) et à la forte charge mécanique résultant de la masse du produit du procédé permet un contrôle automatisé des limites de niveau haut et bas dans cet espace difficile.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Détection précise de niveau haut et bas dans les environnements compacts et poussiéreux
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.