Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-2511 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Détecteur de niveau de solides Rosemount™ 2511 – Lames vibrantes

Product Description

Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2511 est adapté aux matières à grains fins et en poudre, dans les cuves de procédé et de stockage. Il s’agit d’une technologie robuste, fiable et facile à utiliser.

Pression de service
16 bar (232 psi)
Température de service
-40 à 150 °C (-40 à 302 °F)
Certifications/homologations
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Sensibilité
30 g/l ou 150 g/l (3,8 lb/pi3 ou 9,5 lb/pi3)
Sortie
Relai, PNP à 3 fils

Caractéristiques

  • Principe de mesure sans maintenance, fiable et simple
  • Détecteur robuste pour les produits exigeant une résistance mécanique
  • Toutes les pièces en contact avec le procédé sont en acier inoxydable
  • Conception compacte : idéale pour une installation dans les cuves où l’espace est limité

Documentation et schémas