Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-327

ASCO™ 327 Électrovanne 3/2

Product Description

La série 327 d'ASCO est une gamme de vannes pilotes à haut débit qui ne nécessitent aucune pression de service minimale. Leur construction à clapet équilibré permet des débits élevés à des niveaux de puissance minimaux, ce qui en fait la solution idéale pour les centrales électriques, les raffineries et les usines de traitement de produits chimiques. Les bagues mobiles en PTFE et les joints en PTFE renforcé au graphite réduisent la friction et éliminent l’adhérence, pour une durée de vie exceptionnelle.

Produits

Search
1-10 résultats sur 1 195 pour Produits
:
ASCO™ EM8327A605.24/DC
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 universel
Matériau du corps
Laiton
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/2 po
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
5 Day
Fonction de la vanne
Matériau du corps
Diamètre de tuyauterie/orifices
Produit
disponibilité
3 voies - 3/2 universel
Laiton
1/2 po
Air, gaz inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327A607.24/DC
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 universel
Matériau du corps
Laiton
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/2 po
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
5 Day
Fonction de la vanne
Matériau du corps
Diamètre de tuyauterie/orifices
Produit
disponibilité
3 voies - 3/2 universel
Laiton
1/2 po
Air, gaz inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327A608.24/DC
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 universel
Matériau du corps
Acier inoxydable
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/2 po
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
5 Day
Fonction de la vanne
Matériau du corps
Diamètre de tuyauterie/orifices
Produit
disponibilité
3 voies - 3/2 universel
Acier inoxydable
1/2 po
Air, gaz inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327A647.24/DC
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 universel
Matériau du corps
Laiton
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Produit
Air, gaz inerte
disponibilité
5 Day
Fonction de la vanne
Matériau du corps
Diamètre de tuyauterie/orifices
Produit
disponibilité
3 voies - 3/2 universel
Laiton
1/4 po
Air, gaz inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327B001.115/50-60
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 universel
Matériau du corps
Laiton
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Produit
Air, gaz inerte
Huile légère
Eau
disponibilité
5 Day
Fonction de la vanne
Matériau du corps
Diamètre de tuyauterie/orifices
Produit
disponibilité
3 voies - 3/2 universel
Laiton
1/4 po
Air, gaz inerte
Huile légère
Eau
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327B001.230/50-60
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 universel
Matériau du corps
Laiton
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Produit
Air, gaz inerte
Huile légère
Eau
disponibilité
5 Day
Fonction de la vanne
Matériau du corps
Diamètre de tuyauterie/orifices
Produit
disponibilité
3 voies - 3/2 universel
Laiton
1/4 po
Air, gaz inerte
Huile légère
Eau
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327B001.24/DC
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 universel
Matériau du corps
Laiton
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Produit
Air, gaz inerte
Huile légère
Eau
disponibilité
5 Day
Fonction de la vanne
Matériau du corps
Diamètre de tuyauterie/orifices
Produit
disponibilité
3 voies - 3/2 universel
Laiton
1/4 po
Air, gaz inerte
Huile légère
Eau
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327B002.230/50-60
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 universel
Matériau du corps
Acier inoxydable
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Produit
Air, gaz inerte
Huile légère
Eau
disponibilité
5 Day
Fonction de la vanne
Matériau du corps
Diamètre de tuyauterie/orifices
Produit
disponibilité
3 voies - 3/2 universel
Acier inoxydable
1/4 po
Air, gaz inerte
Huile légère
Eau
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327B002.24/DC
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 universel
Matériau du corps
Acier inoxydable
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Produit
Air, gaz inerte
Huile légère
Eau
disponibilité
5 Day
Fonction de la vanne
Matériau du corps
Diamètre de tuyauterie/orifices
Produit
disponibilité
3 voies - 3/2 universel
Acier inoxydable
1/4 po
Air, gaz inerte
Huile légère
Eau
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327B002.48/DC
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 universel
Matériau du corps
Acier inoxydable
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Produit
Air, gaz inerte
Huile légère
Eau
disponibilité
5 Day
Fonction de la vanne
Matériau du corps
Diamètre de tuyauterie/orifices
Produit
disponibilité
3 voies - 3/2 universel
Acier inoxydable
1/4 po
Air, gaz inerte
Huile légère
Eau
5 Day
QuickShip

Models

Search
1-1 of 1 results for Pièces et accessoires
:
ASCO série 327C
Certifications
ATEX
IECEx
UL (Underwriters Laboratories)
Industrie
Pétrole et gaz
Aval pétrolier
Chimie
Alimentation
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Matériau du corps
Acier inoxydable
disponibilité
Certifications
Industrie
Produit
Matériau du corps
ATEX
IECEx
UL (Underwriters Laboratories)
Pétrole et gaz
Aval pétrolier
Chimie
Alimentation
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Acier inoxydable
Commande de vanne
Commande manuelle à réarmement, solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 universel
Débit
De 0,1 à 0,5 Cv, de 0,5 à 1,0 Cv, de 0,2 à 0,43 Kv, de 0,43 à 0,86 Kv
Tension
Charge de batterie 125 V CC, charge de batterie 110 V CA, 12 V CC, 120 V CA, 120 V CC, 208 V CA, 24 V CA, 24 V CC, 240 V CC, charge de batterie 250 V CC, 48 V CC, 480 V CA, 6 V CC | 50, 50/60, 60
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
CSA, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL

Caractéristiques

  • Des modèles basse consommation sont disponibles pour les applications avec capacités d’alimentation limitées
  • Construction en acier inoxydable 316 disponible pour les atmosphères très corrosives
  • La commande manuelle à réarmement à libération sans tension inviolable procure une sécurité renforcée
  • Également disponible en constructions à montage direct NAMUR et à commande manuelle à réarmement

Documentation et schémas