Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-EM8327A605.24/DC

ASCO™ EM8327A605.24/DC

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/2" (DN15)-ORIFICE: 12,0-BRASS-RESILIENT: FVMQ-10,0 W-COIL CLASS: H-II2GExebmbIICGb/II2DExtbIIICDb-T4/3-IP66/67

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
1.73 / 1.50
Function
3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/2
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Product Weight
1.60 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 40/60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-40 - 60 °C
Orifice Size
12 mm
Voltage
24 Volts DC
Standards & Regulations
ATEX Zone 1-21;#IEC 61508
Operating Environment
Hazardous

Caractéristiques

  • Des modèles basse consommation sont disponibles pour les applications avec capacités d’alimentation limitées
  • Construction en acier inoxydable 316 disponible pour les atmosphères très corrosives
  • La commande manuelle à réarmement à libération sans tension inviolable procure une sécurité renforcée
  • Également disponible en constructions à montage direct NAMUR et à commande manuelle à réarmement

Documentation et schémas