Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-Series 090

Électrovannes miniatures ASCO™ série 090

Product Description

La série 090 d’ASCO est une gamme d’électrovannes miniatures conçues pour être utilisées avec de l’air et des gaz inertes. Leur structure compacte et légère ainsi que leur faible consommation en énergie en font une solution optimale pour les dispositifs médicaux portables. La durée de vie utile exceptionnelle de plus de 50 millions de cycles de ces électrovannes augmente de façon significative la fiabilité des dispositifs proposés par les OEM. Les applications typiques de la série 090 comprennent la distribution d’oxygène, la thérapie par compression et les analyseurs de gaz.

Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
PBT
Produit
Air, gaz inerte ; oxygène
Type d’orifice
Applique
Fonction
2/2 normalement fermée
3/2 normalement fermée
Débit
Jusqu’à 0,072 Cv
Tension
12 V CC ; 24 V CC
Pression de service bar (psi)
Jusqu’à 2,07 (30)
Environnement de fonctionnement
Intérieur

Caractéristiques

  • Les électrovannes ASCO série 090 sont conçues pour être utilisées avec de l’air et des gaz inertes
  • Rapport débit/taille idéal pour les applications d'oxygénothérapie portable et de thérapie par compression
  • Leur structure compacte et légère ainsi que leur faible consommation en énergie en font une solution optimale pour les dispositifs médicaux portables
  • Durée de vie utile exceptionnelle de plus de 50 millions de cycles pour augmenter de façon significative la fiabilité des dispositifs proposés par les OEM
  • Conformes à toutes les directives CE pertinentes, y compris la directive RoHS

Documentation et schémas