Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-32000001

ASCO™ 32000001

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

MANUALLY OPERATED PILOT VALVE 3/2 NC-NO SERIES 320 MANUALLY OPERATED PILOT VALVE TAPPED G 1/8 SERIES 320 3/2 NC WITHOUT HEAD

Body Material
Light Alloy
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.27 kg
Min to Max Ambient Temperature
10 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
10 - 40 °C
Orifice Size
4 mm

Caractéristiques

  • Tous les raccordements NPT sont dans le corps de l'électrovanne pour permettre une tuyauterie en ligne
  • Aucun différentiel de pression de fonctionnement minimale requis
  • Disponibles en laiton et en acier inoxydable
  • Montage possible dans toutes les positions
  • La version longue durée de vie élimine le contact métal sur métal pour prolonger la durée de vie jusqu’à 20 millions de cycles dans les applications sur air sec ou gaz. Gère facilement un cyclage rapide ou une excitation continue
  • Le modèle pour environnements difficiles offre une faible consommation d’énergie et un arrêt rapide des vannes et des actionneurs. Ces électrovannes sont certifiées UL, CSA, ATEX et IIECEx
  • Le modèle RedHat nouvelle génération offre une plage de tension avec un fonctionnement basse consommation. Ces électrovannes sont dotées de bobines de classe I, division 2

Documentation et schémas