Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-8212A037L0100F6

ASCO™ 8212A037L0100F6

QTÉ :

Product Description

3/4 X 3/4 2NC COMPOS6.3 /F W

Flow (Cv) / Flow (Kv)
7.00/6.06
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/4"
Valve Actuation
Solenoid
Coil Class
FB
Coil Number
400147-228-D
Orifice Size
3/4 in
Voltage
240 AC|220 AC
Watt Rating
6.3 W
Item Status
Active
Lead Length
18 inch
Carton Note
3/4 X 3/4 2NC PLAS 6.3/F AC
Seating Elastomer
NSF Approved Elastomers TPV

Caractéristiques

  • Idéales pour les systèmes d’osmose inverse et de pulvérisation pour les applications d’équipements d’eau potable, de restaurants et d’épicerie
  • Certifications NSF 61 annexe G (eau potable), NSF 169 (équipement et appareils alimentaires spéciaux), NSF 372 (sans plomb) et NSF norme 42
  • Le système de raccordement universel FasN se raccorde rapidement à tous les types de raccords (NPT, raccord rapide et fermeture quart-de-tour), offrant un assemblage ultra-rapide, un faible coût et une plus grande flexibilité de conception
  • Disponible avec des diamètres de raccordement de 1/2 po, 3/4 po et 1 po

Documentation et schémas