Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-PVE238C005.24/DC

ASCO™ PVE238C005.24/DC

QTÉ :

Product Description

SOLENOID VALVE 2/2NC BRASS NBR DN25 G1 WITHOUT MANUAL OPERATOR WITH EM5-PV COIL BAS98ATEX2168X II2GD EX MB II EX MD 21 IP67

Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
½ po ; ⅜ po ; ¾ po ; 1 po ; ½ po ; ¼ po
Type de raccordement
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé, 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Débit
De 1,0 à 2,0 Cv, de 2,0 à 6,0 Cv, de 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv 288, de 0,86 à 1,73 Kv, de 1,73 à 5,19 Kv, de 5,19 à 12 Kv, supérieur à 12 kv
Tension
110 V CA, 24 V CA ;120 V CA ; 220 V CA ;12 V CC ;24 V CC ;115 V CA ;208 V CA ;480 V CA | 50 ; 50/60 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG ; 10,3 à 34,5 bar ; 150 à 500 PSIG
Environnement de fonctionnement
Intérieur

Caractéristiques

  • Disponibles en versions CA ou CC avec corps en laiton ou en acier inoxydable
  • Les bobines à raccordement DIN sont de série
  • Les options disponibles incluent des fils libres, des commandes manuelles et d’autres élastomères
  • Les options supplémentaires incluent des dispositifs anti-coups de bélier, des applications oxygène et des certifications ATEX et WRAS

Documentation et schémas