Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-PVG238C104E.24/DC

ASCO™ PVG238C104E.24/DC

QTÉ :

Product Description

La série 238 d'ASCO est une gamme d'électrovannes polyvalentes conçues pour traiter l'air, les gaz inertes, l'eau et le fuel léger. La construction compacte de l’électrovanne à commande pilote 2 voies permet un gain d’espace, une réduction du temps d’installation et une simplification de l’entretien. Sa courte course augmente sa durée de vie. La série 238 est adaptée aux systèmes de suspension pneumatique, aux équipements de cuisines industrielles et de blanchisseries, aux processus d’emballage, et aux systèmes de traitement de l’eau et des eaux usées.

Coil Class
FT
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1"
Pressure Port/Fitting
G
Voltage
24 DC
Wattage
6.9 W
Débit
De 1,0 à 2,0 Cv, de 2,0 à 6,0 Cv, de 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv 288, de 0,86 à 1,73 Kv, de 1,73 à 5,19 Kv, de 5,19 à 12 Kv, supérieur à 12 kv
Tension
110 V CA, 24 V CA ;120 V CA ; 220 V CA ;12 V CC ;24 V CC ;115 V CA ;208 V CA ;480 V CA | 50 ; 50/60 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG ; 10,3 à 34,5 bar ; 150 à 500 PSIG
Environnement de fonctionnement
Intérieur

Caractéristiques

  • Disponibles en versions CA ou CC avec corps en laiton ou en acier inoxydable
  • Les bobines à raccordement DIN sont de série
  • Les options disponibles incluent des fils libres, des commandes manuelles et d’autres élastomères
  • Les options supplémentaires incluent des dispositifs anti-coups de bélier, des applications oxygène et des certifications ATEX et WRAS

Documentation et schémas