Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-R202A543L0V00F3

ASCO™ R202A543L0V00F3

QTÉ :

Product Description

PRECIFLOW 12.7MM. 12V/1W. DN 0.2. FKM.

Pilotage de vanne
Proportionnel ; solénoïde
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre ; fuels légers, lourds ; fuel léger ; eau
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po
Raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Débit
Inférieur à 0,05 Cv ; de 0,05 à 0,1 Cv ; de 0,1 Cv à 0,5 Cv
Tension
24 Vcc
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
IP65

Caractéristiques

  • Une faible hystérésis, une excellente répétabilité et une sensibilité élevée rendent ces électrovannes idéales pour la régulation de débit à haute précision
  • Aucune pression minimale d’utilisation n’est requise et les électrovannes sont adaptées à un fonctionnement sous vide
  • La conception compacte et sans frottement permet de réaliser un précieux gain d’espace dans les instruments médicaux et d’analyse
  • Consommation d’énergie d’à peine 1 W, conforme aux exigences de consommation des instruments les plus rigoureuses
  • Conforme à toutes les directives CE applicables et à la directive RoHS pour les applications dans les environnements exempts de plomb

Documentation et schémas