Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-SCE238D001.12/DC

ASCO™ SCE238D001.12/DC

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SOLENOID VALVE 238, 2/2NC BRASS NBR SEAL, DN12 G3/8 WITHOUT MANUAL OPERAT., NOT ATTACHED.WITH COIL 12/DC AND CONNECTOR.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
2.77 / 2.40
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 10 bar
Product Weight
0.40 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 85 °C
Orifice Size
12 mm
Voltage
12 Volts DC
Watt Rating
6.9 W
Connector
Included (EN175301-803, industry standard form B)
Voltage Value
12/DC
Watt Rating
7

Caractéristiques

  • Disponibles en versions CA ou CC avec corps en laiton ou en acier inoxydable
  • Les bobines à raccordement DIN sont de série
  • Les options disponibles incluent des fils libres, des commandes manuelles et d’autres élastomères
  • Les options supplémentaires incluent des dispositifs anti-coups de bélier, des applications oxygène et des certifications ATEX et WRAS

Documentation et schémas