La demande de l’industrie manufacturière en matière d’automatisation avancée et d’efficacité est en hausse, et Branson est à l’avant-garde avec ses solutions laser innovantes. Présentation des modèles GLX-AP et GLX-AS, conçus pour répondre aux besoins croissants de l’industrie 4.0 en matière d’automatisation et d’IIoT industriel (IIoT). Ces systèmes avancés facilitent une intégration sans faille et améliorent la productivité dans les environnements de production modernes. La version automatisée GLX gère efficacement l’ensemble du procédé de soudage en combinant la force de collier et l’énergie de soudage, grâce à la technologie brevetée Simultaneous Through Transmission Infrared (STTIr®) de Branson. Disponibles avec un servomoteur (GLX-AS) ou un actionneur pneumatique (GLX-AP), ces systèmes garantissent la fiabilité du soudage au laser simultané. Ils sont conçus pour fonctionner comme des solutions intégrées au sein de lignes d’automatisation complexes, à l’aide de contrôleurs de procédés de soudage autonomes et indépendants. Axée sur la précision, la série GLX élimine les vibrations et les mouvements linéaires, réduisant ainsi les particules et garantissant des soudures uniformes. Le retour d’information continu provenant des capteurs en boucle fermée améliore la qualité, la précision et la cohérence des soudures. Optimisés pour la vitesse et le débit élevé, ces systèmes intègrent le banc laser haute puissance de Branson pour offrir des performances exceptionnelles, établissant ainsi une nouvelle norme pour les solutions de soudage au laser automatisées dans les industries de production.