Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-GLX-AP-GLX-AS

Série Branson™ GLX-AP, GLX-AS

Product Description

La demande de l’industrie manufacturière en matière d’automatisation avancée et d’efficacité est en hausse, et Branson est à l’avant-garde avec ses solutions laser innovantes. Présentation des modèles GLX-AP et GLX-AS, conçus pour répondre aux besoins croissants de l’industrie 4.0 en matière d’automatisation et d’IIoT industriel (IIoT). Ces systèmes avancés facilitent une intégration sans faille et améliorent la productivité dans les environnements de production modernes. La version automatisée GLX gère efficacement l’ensemble du procédé de soudage en combinant la force de collier et l’énergie de soudage, grâce à la technologie brevetée Simultaneous Through Transmission Infrared (STTIr®) de Branson. Disponibles avec un servomoteur (GLX-AS) ou un actionneur pneumatique (GLX-AP), ces systèmes garantissent la fiabilité du soudage au laser simultané. Ils sont conçus pour fonctionner comme des solutions intégrées au sein de lignes d’automatisation complexes, à l’aide de contrôleurs de procédés de soudage autonomes et indépendants. Axée sur la précision, la série GLX élimine les vibrations et les mouvements linéaires, réduisant ainsi les particules et garantissant des soudures uniformes. Le retour d’information continu provenant des capteurs en boucle fermée améliore la qualité, la précision et la cohérence des soudures. Optimisés pour la vitesse et le débit élevé, ces systèmes intègrent le banc laser haute puissance de Branson pour offrir des performances exceptionnelles, établissant ainsi une nouvelle norme pour les solutions de soudage au laser automatisées dans les industries de production.

Caractéristiques

  • Intégration transparente : conçus pour les procédés automatisés, les modèles GLX-AP et GLX-AS combinent une force de collier et une énergie de soudage précise, offrant une fiabilité inégalée dans le soudage au laser simultané.
  • Excellence technologique : choisissez entre un servomoteur (GLX-AS) ou un actionneur pneumatique (GLX-AP) pour bénéficier des performances supérieures de la technologie laser STTIr.
  • Ingénierie de précision : bénéficiez d’un minimum de particules et de soudures homogènes grâce à la technologie brevetée Simultaneous Through Transmission Infrared (STTIr®) de Branson.
  • Systèmes de rétroaction avancés : des capteurs en boucle fermée améliorent en permanence la précision et la régularité des soudures, garantissant précision et répétabilité.
  • Synchronisation des recettes de soudage : capable de synchroniser les recettes de soudage entre plusieurs unités, grâce à l’accessoire complémentaire SIG.
  • Évolutivité : prend en charge le contrôle de jusqu’à 10 unités de soudage supplémentaires via une interface homme-machine (IHM) web.
  • Normalisation : utilise le concept de technologie d’automatisation harmonisé et normalisé de Branson.
  • Accès aux informations et aux analyses : accès facile aux informations et aux analyses du système grâce aux fonctionnalités OPC-UA et Fieldbus.
  • Performances à grande vitesse : optimisez votre production grâce au banc laser haute puissance de Branson pour un débit rapide et des résultats supérieurs.
  • Fonctionnement mains libres et sans fil : offre une flexibilité accrue grâce à une interface homme-machine (IHM) basée sur le Web pour la configuration et le réglage des paramètres.
  • Découvrez l’option de pack médical GLX-1AS de Branson. Améliorez vos procédés de production avec le pack médical GLX-AS Servo de Branson, offrant une préparation pour salles blanches ISO 8, des améliorations adaptées aux aliments, des composants servo en acier inoxydable, un logiciel conforme à la FDA 21 CFR Partie 11 et au Règlement européen MDR 2017/745, ainsi que des services réseau personnalisables pour la sauvegarde et la synchronisation des machines, le tout conçu pour garantir une fiabilité, une sécurité et des performances inégalées

Documentation et schémas