Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820058796

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série TC15 0820058796

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

TC15-5/2XX-AR-024DC-E-M8X1_4P-VTS

Commande
électrique
Elément de commande
Bistable
Commande manuelle
À crantage
Pilote
Externe
Débit nominal Qn
1500 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
M8
Raccord électrique normé
DIN EN 60947-5-2
Indice de protection avec raccord
IP65
Principe d'étanchéité
15 mm, à étanchéification souple
Puissance absorbée CC
2.2 W
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
22 ms
Temps de déconnexion typ.
20 ms
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.202 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C

Documentation et schémas