Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820060761

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC08 0820060761

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

TC08-5/2XX-AS-024DC-E-FORM_C-VTS

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
800 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
ISO 15217, forme C
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe
Largeur du distributeur pilote
15 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement sur embase, Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel par ressort/pneumatique
Principe de montage en batterie
Principe de plaques
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C

Caractéristiques

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Documentation et schémas