Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821003005

AVENTICS™ Clapet anti-retour, Série NR01 0821003005

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NR01-SKR-M5-M5

Raccord d'air comprimé 1
M5
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Type de fixation
Vissable
Type de raccordement d’air comprimé 2
Filetage
Type de construction
Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2
M5
Débit nominal Qn 1 vers 2
40 l/min
Pression de service min.
0.2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.006 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn = 40-7 950 l/min

Documentation et schémas