Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821201101

AVENTICS™ Limiteur, Série CH02 0821201101

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CH02 M5 200 L/MIN

Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Orifice 1
M5
Type
Limiteur avec silencieux
Fluide
Air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Débit Qn
200 l/min
Couple de serrage pour silencieux, maxi.
1 Nm
Poids
0.005 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau amortisseur
Acier inoxydable

Caractéristiques

  • Qn = 200 l/min ... 4 100 l/min

Documentation et schémas