Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1820415038

AVENTICS™ Ventouse à soufflet, série BSG 1820415038

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

BSG-22,0-MQ-G018-IN

Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
180 °C
Résistance à chaud
Résistant à la chaleur
Température ambiante bref (<30 s) min.
-50 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
220 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Diamètre extérieur
20 mm
Force de maintien
5.7 N
Force d'arrachement
15.2 N
Volumes
1.4 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
25 mm
Abrasion selon DIN 535 16
180-200 mm³
Dureté selon norme
55 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Taraudage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Polysiloxane fluoro-méthylique
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.0062 kg

Documentation et schémas